??
Wybór modelu CAD
K0016.12
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0016 - Łapy hakowe z obsadą boczną
Lista materiałowa
K0016.12
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0016.12
W
Kąt
°
S
Zakres mocowania
mm
Enter value for S
Zakres mocowania
mm
cm
inch
ft
D
Średnica gwintu
M 12
D1
Średnica otworu
10.5 mm
D2
Średnica
28 mm
A
Rozstaw otworów
55 mm
B
Szerokość
36.5 mm
B1
Szerokość
26.0 mm
B2
Szerokość
16.5 mm
B3
Szerokość
9.0 mm
B4
Odstęp
10.5 mm
B5
Fazowanie x45°
3.5 mm
H
Wysokość całkowita
87 mm
H1
Wysokość
67.0 mm
H2
Wysokość
35 mm
H3
Odstęp
24 mm
M
Wysokość
15 mm
L
Szerokość
75 mm
SW
Rozwartość klucza
10 mm
ANZM
Maks. moment dokręcania Nm
60 mas. Nm
F
Maks. siła zacisku
20 kN
GEW
Ciężar ok.
0.9789 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031283
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions